スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

H35コンパクトプレート ツール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ツールシャフト直径
1.6 in
40 mm
全長
14.6 in
370 mm
質量
39.7 lb
18 kg

製品仕様 H35コンパクトプレート

ツールシャフト直径 1.6 in 40 mm
全長 14.6 in 370 mm
質量 39.7 lb 18 kg
適合性 H35ブレーカ H35ブレーカ

H35コンパクトプレート を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H35コンパクトプレート

その他のキャンペーンを見る