| ツールシャフト直径 | 3 in 75 mm |
| 全長 | 29.7 in 755 mm |
| 質量 | 52 lb 23.6 kg |
| 適合性 | B8ブレーカ B8ブレーカ |
B8インラインチゼル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
B8インラインチゼル
選択済み
- ツールシャフト直径
- 3 in
- 75 mm
- 全長
- 29.7 in
- 755 mm
- 質量
- 52 lb
- 23.6 kg
ブレーカアクセサリ
B8クロスカットチゼル、タック
- ツールシャフト直径
- 3 in
- 75 mm
- 全長
- 27.4 in
- 695 mm
- 質量
- 46.3 lb
- 21 kg
ブレーカアクセサリ
B8モイル
- ツールシャフト直径
- 3 in
- 75 mm
- 全長
- 29.7 in
- 755 mm
- 質量
- 50 lb
- 22.7 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true