B8サイドマウント

B8サイドマウント ブレーカ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
773.8 lb
351 kg
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
1150 J
機械クラス
7~9トンミニ油圧ショベル
7~9トンミニ油圧ショベル

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

Cat® Bブレーカは、歩道、車道、舗装道路などのコンクリートの粉砕、石造建築、整地、造園、ユーティリティ修理のための凍結地面の破砕といった、幅広い建設用途や軽い解体用途に適しています。
人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ラインは、整備性を最適化できるように設計されており、アクセスが容易なほか、特殊なツールも必要ありません。ハウジングは衝撃時の力や汚れを防ぐことができる位置に配置されていながらも、レンチでアクセスすることができます。ブレーカが車両に搭載された状態で、油圧ラインやバックヘッド圧力の確認や充填が可能であるため、ブレーカの状態をすばやく監視できます。
ガス燃焼設計

ガス燃焼設計

ガス燃焼設計によって、長期にわたって一貫した高い生産性を実現できるため、コンクリート、アスファルト、岩、軽度の溝掘り作業などの用途でブレーカの信頼性を高めることができます。
ピンオン/サイドマウント式

ピンオン/サイドマウント式

ピンオン/サイドマウント式ブレーカはさらなる柔軟性を実現し、公道または建物破壊作業により適しています。また、ボルト留めされた接合部の数が減少しているため、フレームがさらに堅牢になりブレーカの耐用年数が向上します。
スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュは現場で交換できるうえ、1本のロックピンによる容易なメンテナンスにより、摩耗寿命を延長でき、所有コストやオペレーティングコストを削減できます。上部ブッシュは360 °回転するほか、下部ブッシュは2つの位置があり、90 °回転できます。
各Bシリーズブレーカに付属の内容

各Bシリーズブレーカに付属の内容

各Bシリーズブレーカには、以下が付属しています。
  • 工具一式とストレージボックス
  • 2個のツール(円錐形チゼルx1、横方向チゼルx1)
  • メンテナンスキット

製品仕様 B8サイドマウント

運転質量 - ツール装着時 773.8 lb 351 kg
エネルギークラス 848.2 ft·lbf 1150 J
機械クラス 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル
ツールシャフト直径 3 in 75 mm
衝撃回数 400 ~ 800 bpm 400 ~ 800 bpm
最小動作圧力 1704.1 psi 11749 kPa
最小キャリア質量 13999.3 lb 6350 kg
最適な油圧流量 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm) 50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅 15.2 in 385 mm
全長 28.7 in 730 mm
全高 58.4 in 1484 mm
高さ - ツール別 40 in 1016 mm
騒音レベル 133 dB 133 dB
マウンチングブラケットサイズ ピンオン式 ピンオン式

B8サイドマウント を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

B8サイドマウントブレーカに含まれる品目

B8サイドマウントブレーカメンテナンスキット

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
B8サイドマウントブレーカに含まれる品目
B8サイドマウントブレーカメンテナンスキット

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B8サイドマウント

その他のキャンペーンを見る