概要
解体用途および建設用途に使用します。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 運転質量 - ツール装着時 | 760.6 lb 345 kg |
| エネルギークラス | 599.6 ft·lbf 813 J |
| 機械クラス | 3 ~ 6トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ 3 ~ 6トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ |
| ツールシャフト直径 | 2.3 in 58 mm |
| 衝撃回数 | 600~1,680 bpm 600~1,680 bpm |
| 最小動作圧力 | 1450.4 psi 10000 kPa |
| 最小キャリア質量 | 5500.5 lb 2495 kg |
| 最適な油圧流量 | 30~85 lpm(8~22 gpm) 30~85 lpm(8~22 gpm) |
| 全幅 | 13.6 in 346 mm |
| 全長 | 17.8 in 451 mm |
| 全高 | 43.6 in 1108 mm |
| 高さ - ツール別 | 30.9 in 784 mm |
| 騒音レベル | 120 dB 120 dB |
| マウンチングブラケットサイズ | 大型 大型 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true