H95s

ブレーカ H95s

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
1382.3 lb
627 kg
エネルギークラス
1500.2 ft·lbf
2034 J
機械クラス
7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)
7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

歩道、車道、舗装道路などのコンクリートの粉砕、石造建築、整地、造園、ユーティリティ修理のための凍結地面の破砕といった、建設および軽い解体用途に広く使用されています。
Cat

低騒音型

密閉式の低騒音ハウジングにより、騒音が全体的に低減され、静かで安全な現場を実現。内部パワーセルは応力点を排除するように保護、設計、製造されています。
Cat

フラットトップ/トップマウントタイプ

フラットトップ/トップマウントタイプは、より広い作業エリアと良好な視界を提供し、共通のフットプリントとホールパターンにより最適な汎用性を実現します。トップマウントタイプは、ブレーカ掘削力とアーム掘削力を一直線に保つことで、打撃力を高めます。トップマウントブラケットでは、アーム端部に戻される反動や曲げ応力が非常に少ないため、車両構造への影響が低減されます。全マウンチングブラケットと互換性があり、お好みのカプラ、ピンオンに適合します。
Cat

自動停止(ASO, Auto Shut Off)

ASO(Auto Shut Off、自動停止)は、マテリアルを通過するとピストンを即停止し、ブレーカ摩耗最大の原因である空打ちを防止します。内部応力を低く抑え、オペレータのスキルレベルに関わらず、ブレーカを保護します。
Cat

トリサスペンションシステム

サスペンションジャケット、上部および下部バッファで構成されるトリサスペンションシステム。サスペンションはパワーセルの位置を揃え、管理が簡単で、スムーズな性能を実現。
Cat

立ったままで作業できる高さに設置された給脂ポイント

立ったままで作業できる高さに給脂ポイントを設定し、楽な姿勢で簡単にメンテナンスを実施可能。

製品仕様 H95s

運転質量 - ツール装着時 1382.3 lb 627 kg
エネルギークラス 1500.2 ft·lbf 2034 J
機械クラス 7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし) 7~ 10トンミニ油圧ショベル,415 ~ 450バックホーローダ(サイドシフトなし)
ツールシャフト直径 3.4 in 87.5 mm
衝撃回数 700~1,260 bpm 700~1,260 bpm
最小動作圧力 1450.4 psi 10000 kPa
最小キャリア質量 15399.3 lb 6985 kg
最適な油圧流量 70~150 lpm(18~40 gpm) 70~150 lpm(18~40 gpm)
全幅 20.2 in 512 mm
全長 20.5 in 520 mm
全高 65.6 in 1666 mm
高さ - ツール別 49.2 in 1250 mm
騒音レベル 124 dB 124 dB
マウンチングブラケットサイズ 特大 特大

H95s を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H95s

その他のキャンペーンを見る