| ツールシャフト直径 | 1.6 in 40 mm |
| 全長 | 15 in 380 mm |
| 質量 | 8.8 lb 4 kg |
| 適合性 | H35ブレーカ H35ブレーカ |
H35横方向スペード を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
ブレーカアクセサリ
H35横方向スペード
選択済み
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 15 in
- 380 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
ブレーカアクセサリ
H35平行スペード
- ツールシャフト直径
- 1.6 in
- 40 mm
- 全長
- 15 in
- 380 mm
- 質量
- 8.8 lb
- 4 kg
ブレーカアクセサリ
H45ブラント
- ツールシャフト直径
- 2 in
- 50 mm
- 全長
- 18.7 in
- 475 mm
- 質量
- 15.4 lb
- 7 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true