スタジオショット

ブラケット マウンチングブラケット - CW-05

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

質量
75 lb
34 kg
全幅
11.8 in
300 mm
全長
13.7 in
348 mm

概要

Hシリーズブレーカと使用するマウンチングブラケット。

製品仕様 マウンチングブラケット - CW-05

質量 75 lb 34 kg
全幅 11.8 in 300 mm
全長 13.7 in 348 mm
全高 9.3 in 235 mm
インターフェイス形式 CW-05カプラ CW-05カプラ

マウンチングブラケット - CW-05 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側