概要
溝の埋戻しを行う場合、締固めホイールは低価格で目的の締固めレベルを達成する手段として候補に挙がります。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 締固め幅 | 17.7 in 449 mm |
| ホイール数 | 3 3 |
| 機械クラス | 7~8トンミニ油圧ショベル 7~8トンミニ油圧ショベル |
| パッド数 | 27 27 |
| 質量 | 1228 lb 557 kg |
| 全長 | 39.3 in 997 mm |
| 全高 | 45.9 in 1165 mm |
| 全幅 | 17.7 in 449 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true