305 mm(12 in)、ピンオン式、1トンミニ油圧ショベル

305 mm(12 in)、ピンオン式、1トンミニ油圧ショベル 締固めホイール

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

締固め幅
10.7 in
271 mm
ホイール数
2
2
機械クラス
1トンミニ油圧ショベル
1トンミニ油圧ショベル

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

溝の締固めや簡易埋戻しに使用されます。
静的パッドローラを備えたタンパフット設計

静的パッドローラを備えたタンパフット設計

静的パッドローラは、粘性土の締固めやより高度な締固めに最適です。
テーパ型ローラベアリング

テーパ型ローラベアリング

テーパ型ローラベアリングにより、スムーズなホイール操作と適切なツールバランスを実現しています。
標準バックフィルプレート

標準バックフィルプレート

バックフィルプレートをメインツールインターフェースにボルト留めしてホイールと組み合わせて使用することで、溝底を平滑化できます。
オープンリム設計

オープンリム設計

オープンリム設計により、溝埋めや土壌締固めでのリフトで上から下ではなく下から上にホイールを貫入できます。

製品仕様 305 mm(12 in)、ピンオン式、1トンミニ油圧ショベル

締固め幅 10.7 in 271 mm
ホイール数 2 2
機械クラス 1トンミニ油圧ショベル 1トンミニ油圧ショベル
パッド数 16 16
質量 341.7 lb 155 kg
全長 28.6 in 726 mm
全高 29.6 in 752 mm
全幅 11.5 in 292 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

305 mm(12 in)、ピンオン式、1トンミニ油圧ショベル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

CAT®締固めホイールを使用した重粘土の締固め

CAT®締固めホイールのバックフィルプレートを使用した溝底の平滑化

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
CAT®締固めホイールを使用した重粘土の締固め
CAT®締固めホイールのバックフィルプレートを使用した溝底の平滑化

次について現在提供中のキャンペーンを確認  305 mm(12 in)、ピンオン式、1トンミニ油圧ショベル

その他のキャンペーンを見る