PC408

コールドプレーナ PC408

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
29.5 in
750 mm
最大切削深さ
6.7 in
170 mm
必要な油圧システム
XHP / XE
XHP / XE

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

製品仕様 PC408

作業幅 29.5 in 750 mm
最大切削深さ 6.7 in 170 mm
必要な油圧システム XHP / XE XHP / XE
全幅 73.1 in 1858 mm
全長 50 in 1270 mm
全高 37.4 in 951 mm
質量 2303.8 lb 1045 kg
最適油圧流量 136~150 L/min(36~40 gpm) 136~150 L/min(36~40 gpm)
最適油圧 250~280 bar(3,630~4,000 psi) 250~280 bar(3,630~4,000 psi)
ドラム速度 133 rpm 133 rpm
傾斜角範囲 6.5°左/右 6.5°左/右
サイドシフト走行 25.6 in 650 mm
円錐形ビット 60 60
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC408 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC408

その他のキャンペーンを見る