PC306

コールドプレーナ PC306

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
23.6 in
600 mm
最大切削深さ
6.7 in
170 mm
必要な油圧システム
ハイフロー
ハイフロー

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

製品仕様 PC306

作業幅 23.6 in 600 mm
最大切削深さ 6.7 in 170 mm
必要な油圧システム ハイフロー ハイフロー
全幅 73.1 in 1858 mm
全長 49.1 in 1248 mm
全高 36.6 in 930 mm
質量 2107.6 lb 956 kg
最適油圧流量 98~125 L/min(26~33 gpm) 98~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧 230~280 bar(3,300~4,000 psi) 230~280 bar(3,300~4,000 psi)
ドラム速度 149 rpm 149 rpm
オプションドラム幅/深さ 80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in) 80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲 8°左/右 8°左/右
サイドシフト走行 29.5 in 750 mm
円錐形ビット 54 54
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC306 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC306

その他のキャンペーンを見る