スタジオショット

コールドプレーナ PC104

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
13.8 in
350 mm
最大切削深さ
5.9 in
150 mm
必要な油圧システム
標準フロー
標準フロー

概要

高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。

製品仕様 PC104

作業幅 13.8 in 350 mm
最大切削深さ 5.9 in 150 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
全幅 68 in 1728 mm
全長 44 in 1117 mm
全高 37 in 941 mm
質量 1503.6 lb 682 kg
最適な油圧流量 60 ~ 80 L/min(16 ~ 22 gpm) 60 ~ 80 L/min(16 ~ 22 gpm)
最適油圧 210 ~ 230 bar(3,050 ~ 3,300 psi) 210 ~ 230 bar(3,050 ~ 3,300 psi)
ドラム速度 181 rpm 181 rpm
オプションドラム幅/深さ 400/150 mm(16/6 in) 400/150 mm(16/6 in)
傾斜角範囲 +/- 8.5度 8.5度
サイドシフト走行 25.6 in 650 mm
円錐形ビット 36 36
標準ビットタイプ 多目的 多目的

PC104 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PC104

その他のキャンペーンを見る