908ハイリフトコンパクトホイールローダ(日本にみ)
新品

コンパクトホイールローダ 908ハイリフト

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最大定格出力(グロス)
74.7 hp
55.7 kW
運転質量
14617 lb
6632 kg
バケット容量
0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)
0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)

概要

成功を約束する構成

CAT®ホイールローダは、業界標準の基準となる生産性、燃料効率、オペレータの快適性を備えた機械です。CAT 908コンパクトホイールローダは、卓越した燃料効率を実現するために、インテリジェントなハイスタットパワートレーンと連携する高トルクC2.8エンジンを備えています。「Shift on the go」ロッキングディファレンシャルおよびハイドロスタティックトランスミッションは、マシンサイクルの効率を高めながら、滑らかで強力な運転を可能にします。

利点

360 °ビューシステム

キャブは広く、低騒音かつ快適で、全周囲視界が確保され、生産性を維持できます。

作業が容易に

一体型多機能ジョイスティックにより、作業に集中できます。先進的な電気油圧式システムを使用して、油圧機械式アタッチメントの操作を最大化します。Zバーリンケージを最適化して、優れた性能と汎用性を実現します。 

効率的なパワー

Cat 2.8エンジンは、クリーンで静かな運転を実現しながら、高トルク低回転数設計により優れた性能と耐久性を発揮します。

製品仕様 908ハイリフト

最大定格出力(グロス) 74.7 hp 55.7 kW
エンジンモデル CAT C2.8* CAT C2.8*
最大エンジン回転数 2550 rpm 2550 rpm
最大定格出力(グロス) - 定格エンジン回転数 2400 r/min 2400 r/min
最大定格出力(グロス) - SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
最大定格出力(グロス) - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
最大定格出力(グロス) - ISO 14396(メートル単位) 75.3 mhp 75.3 mhp
定格出力(ネット)- 定格エンジン回転数 2400 r/min 2400 r/min
定格出力(ネット)- SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
定格出力(ネット) - 2,400 rpm時 - ISO 9249(メトリック) 73.1 mhp 73.1 mhp
最大定格トルク(グロス) - SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
最大定格トルク(グロス) - ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
最大正味トルク - SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
最大トルク(ネット) - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
総行程容積(排気量) 171 in³ 2.8 l
内径 3.54 in 90 mm
行程 4.33 in 110 mm
注記 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値である 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値である
注記(1) 表記された定格出力(ネット)は、フライホイールで得られる出力です。 表記された定格出力(ネット)は、フライホイールで得られる出力です。
注記(2) *米国EPA Tier 4 Final、EU Stage Vに適合しています。 *米国EPA Tier 4 Final、EU Stage Vに適合しています。
注記(3) # 1,600 rpmで測定された最大トルク(グロスおよびネット)。 # 1,600 rpmで測定された最大トルク(グロスおよびネット)。
運転質量 14617 lb 6632 kg
バケット容量 0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³) 0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)
バケット容量 - ゼネラルパーパス 0.80-1.35 m³(1.0-1.7 yd³) 0.80-1.35 m³(1.0-1.7 yd³)
マルチパーパス 0.75-1.1 m³(1.0-1.4 yd³) 0.75-1.1 m³(1.0-1.4 yd³)
バケット容量 - ライトマテリアル 1.25-1.55 m³(1.6-2 yd³) 1.25-1.55 m³(1.6-2 yd³)
注記 バケットの選択は、モデルとコンフィギュレーションに応じて明示された転倒負荷内で機械の安定性が維持するために、マテリアルの密度と用途を理解したうえで行う必要があります。 バケットの選択は、モデルとコンフィギュレーションに応じて明示された転倒負荷内で機械の安定性が維持するために、マテリアルの密度と用途を理解したうえで行う必要があります。
注記(1) 明記されたバケット容量は、ISO 7546に準拠し、BOCEが含まれます。 明記されたバケット容量は、ISO 7546に準拠し、BOCEが含まれます。
アーティキュレート角度 39 ° 39 °
輸送時高さ: バケットピン 1.17 ft 347 mm
クリアランス: バケット位置45°* 11.27 ft 3435 mm
クリアランス: レベルバケット** 12.08 ft 3664 mm
クリアランス: 積荷高さ** 10.67 ft 3264 mm
デパーチャーアングル 33 ° 33 °
バケット掘削深さ** 4 in 97 mm
ダンプ角度(最大リフト時) 40 ° 40 °
高さ: バケットピン** 12.75 ft 3878 mm
高さ: 地上アクスルセンター** 1.58 ft 485 mm
高さ: 最低地上高** 1 ft 300 mm
高さ: 地上からキャブ** 8.67 ft 2638 mm
高さ: 全体** 16.17 ft 4924 mm
長さ: フロントアクスルからカプラ前部まで 5.58 ft 1698 mm
長さ: ヒッチからフロントアクスル 3.58 ft 1085 mm
長さ: 全長* 19.75 ft 6027 mm
長さ - リアアクスルからバンパまで 4.25 ft 1297 mm
長さ: ホイールベース 7.08 ft 2170 mm
ラック角度(運搬位置) 42 ° 42 °
ラック角度(最大リフト時) 66 ° 66 °
リーチ: バケット位置45°* 3.25 ft 1000 mm
転倒荷重(バケット) - フルターン時 - ISO 14397-1 7271 lb 3298 kg
転倒荷重(バケット) - 直進 - ISO 14397-1 8759 lb 3973 kg
旋回半径 - タイヤ内側 6.5 ft 1981 mm
旋回半径: タイヤ外側 13.17 ft 4004 mm
旋回半径: バケットを含む 15.08 ft 4607 mm
幅: バケット 6.58 ft 2045 mm
幅: タイヤ含む 6.58 ft 1994 mm
幅: トレッドセンター 5.17 ft 1590 mm
注記(1) 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。
注記(2) *バケットにより異なります *バケットにより異なります
注記(3) **タイヤにより異なります **タイヤにより異なります
注記(4) ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません
アーティキュレート角度 39 ° 39 °
輸送時高さ: バケットピン 1.25 ft 368 mm
クリアランス: バケット位置45°* 11 ft 3359 mm
クリアランス: レベルバケット** 12 ft 3664 mm
クリアランス: 積荷高さ** 10.75 ft 3264 mm
デパーチャーアングル 33 ° 33 °
バケット掘削深さ** 4 in 97 mm
ダンプ角度(最大リフト時) 40 ° 40 °
高さ: バケットピン** 12.75 ft 3878 mm
高さ: 地上アクスルセンター** 1.58 ft 485 mm
高さ: 最低地上高** 1 ft 300 mm
高さ: 地上からキャブ** 8.67 ft 2638 mm
高さ: 全体** 16.5 ft 5024 mm
長さ: フロントアクスルからカプラ前部まで 5.58 ft 1698 mm
長さ: ヒッチからフロントアクスル 3.58 ft 1085 mm
長さ: 全長* 20.33 ft 6194 mm
長さ - リアアクスルからバンパまで 4.25 ft 1297 mm
長さ: ホイールベース 7.08 ft 2170 mm
ラック角度(運搬位置) 42 ° 42 °
ラック角度(最大リフト時) 66 ° 66 °
リーチ: バケット位置45°* 3.75 ft 1139 mm
転倒荷重(バケット) - フルターン時 - ISO 14397-1 7216 lb 3273 kg
転倒荷重(バケット) - 直進 - ISO 14397-1 8724 lb 3957 kg
旋回半径 - タイヤ内側 6.5 ft 1981 mm
旋回半径: タイヤ外側 13.17 ft 4004 mm
旋回半径: バケットを含む 16.08 ft 4901 mm
幅: バケット 6.83 ft 2080 mm
幅: タイヤ含む 6.58 ft 1994 mm
幅: トレッドセンター 5.25 ft 1590 mm
注記(1) 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。
注記(2) *バケットにより異なります *バケットにより異なります
注記(3) **タイヤにより異なります **タイヤにより異なります
注記(4) ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません
アーティキュレート角度 39 ° 39 °
輸送時高さ: バケットピン 1.17 ft 347 mm
クリアランス: バケット位置45°* 10.33 ft 3161 mm
クリアランス: レベルバケット** 12.08 ft 3664 mm
クリアランス: 積荷高さ** 10.75 ft 3264 mm
デパーチャーアングル 33 ° 33 °
バケット掘削深さ** 4 in 97 mm
ダンプ角度(最大リフト時) 40 ° 40 °
高さ: バケットピン** 12.75 ft 3878 mm
高さ: 地上アクスルセンター** 1.58 ft 485 mm
高さ: 最低地上高** 1 ft 300 mm
高さ: 地上からキャブ** 8.67 ft 2638 mm
高さ: 全体** 15.92 ft 4839 mm
長さ: フロントアクスルからカプラ前部まで 6.42 ft 1948 mm
長さ: ヒッチからフロントアクスル 3.58 ft 1085 mm
長さ: 全長* 20.17 ft 6157 mm
長さ - リアアクスルからバンパまで 4.25 ft 1297 mm
長さ: ホイールベース 7.08 ft 2170 mm
ラック角度(運搬位置) 42 ° 42 °
ラック角度(最大リフト時) 66 ° 66 °
リーチ: バケット位置45°* 3.42 ft 1040 mm
転倒荷重(バケット) - フルターン時 - ISO 14397-1 6927 lb 3142 kg
転倒荷重(バケット) - 直進 - ISO 14397-1 8367 lb 3795 kg
旋回半径 - タイヤ内側 6.5 ft 1981 mm
旋回半径: タイヤ外側 13.17 ft 4004 mm
旋回半径: バケットを含む 16.17 ft 4919 mm
幅: バケット 6.75 ft 2045 mm
幅: タイヤ含む 6.58 ft 1994 mm
幅: トレッドセンター 5.25 ft 1590 mm
注記(1) 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。
注記(2) *バケットにより異なります *バケットにより異なります
注記(3) **タイヤにより異なります **タイヤにより異なります
注記(4) ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません
アーティキュレート角度 39 ° 39 °
輸送時高さ: バケットピン 1.25 ft 368 mm
クリアランス: バケット位置45°* 10.17 ft 3103 mm
クリアランス: レベルバケット** 12 ft 3664 mm
クリアランス: 積荷高さ** 10.75 ft 3264 mm
デパーチャーアングル 33 ° 33 °
バケット掘削深さ** 4 in 97 mm
ダンプ角度(最大リフト時) 40 ° 40 °
高さ: バケットピン** 12.75 ft 3878 mm
高さ: 地上アクスルセンター** 1.58 ft 485 mm
高さ: 最低地上高** 1 ft 300 mm
高さ: 地上からキャブ** 8.67 ft 2638 mm
高さ: 全体** 16.08 ft 4908 mm
長さ: フロントアクスルからカプラ前部まで 6.42 ft 1948 mm
長さ: ヒッチからフロントアクスル 3.58 ft 1085 mm
長さ: 全長* 20.42 ft 6227 mm
長さ - リアアクスルからバンパまで 4.25 ft 1297 mm
長さ: ホイールベース 7.08 ft 2170 mm
ラック角度(運搬位置) 42 ° 42 °
ラック角度(最大リフト時) 66 ° 66 °
リーチ: バケット位置45°* 3.58 ft 1088 mm
転倒荷重(バケット) - フルターン時 - ISO 14397-1 6687 lb 3033 kg
転倒荷重(バケット) - 直進 - ISO 14397-1 8115 lb 3681 kg
旋回半径 - タイヤ内側 6.5 ft 1981 mm
旋回半径: タイヤ外側 13.17 ft 4004 mm
旋回半径: バケットを含む 16.33 ft 4973 mm
幅: バケット 6.83 ft 2080 mm
幅: タイヤ含む 6.58 ft 1994 mm
幅: トレッドセンター 5.25 ft 1590 mm
注記(1) 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。 記載された寸法は、デラックスキャブ、ヒータ、35 km/h、標準ガード、80 kgのオペレータ、全油水類、Yokharma Alliance 400/70 R20多目的タイヤ、ボルトオンカッティングエッジ付きバケット(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。
注記(2) *バケットにより異なります *バケットにより異なります
注記(3) **タイヤにより異なります **タイヤにより異なります
注記(4) ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません ***908ハイリフトモデルには回転灯がありません
リサイクル性 93% 93%
燃料タンク 24 Gal 90 l
冷却系統 3.2 Gal 12 l
エンジンクランクケース 2.3 Gal 8.8 l
アクスル - フロントセンターディファレンシャル 2.3 Gal 8.8 l
アクスル - リアセンターディファレンシャル 2.3 Gal 8.8 l
油圧システム - タンクを含む 18.6 Gal 70.5 l
作動油タンク 11.8 Gal 44.6 l
トランスミッション 0.6 Gal 2.4 l
注記 このサイズのエンジンでは、尿素水(DEF)は必要ありません。 このサイズのエンジンでは、尿素水(DEF)は必要ありません。
フロント 固定(標準)、ロックディファレンシャル(オプション) 固定(標準)、ロックディファレンシャル(オプション)
リア 固定(標準)、ロックディファレンシャル(オプション) 固定(標準)、ロックディファレンシャル(オプション)
注記 フロント/リアフレーム間のヒッチによる±11度のオシレーション。 フロント/リアフレーム間のヒッチによる±11度のオシレーション。
ステアリングアーティキュレート角度 - 各方向 39 ° 39 °
最大流量 - ステアリングポンプ 12.3 gpm 46.7 l/min
最大作動圧 - ステアリングポンプ 3336 psi 23000 kPa
ステアリングサイクルタイム - (左端から右端) - ハイアイドル 2.8 秒 2.8 秒
ステアリングホイール回転数 - 左フル回転から右フル回転、または右フル回転から左フル回転 3.25回転または4.00回転 3.25回転または4.00回転
前進および後進 - 速度段クリープ# 6 mile/h 10 km/h
前進および後進 - 速度段1* 6 mile/h 10 km/h
前進および後進 - 速度段2** - 高速 10.5 mile/h 17 km/h
前進および後進 - 速度段2** - 標準 12 mile/h 20 km/h
前進および後進 - 速度段3*** 22 mile/h 35 km/h
注記 #工場出荷時のデフォルト設定、最大19 km/h(12 mph)の速度に調整可能。 #工場出荷時のデフォルト設定、最大19 km/h(12 mph)の速度に調整可能。
注記(1) *このギヤでは、クリープ機能は使用できません。 *このギヤでは、クリープ機能は使用できません。
注記(2) **モデルおよびコンフィギュレーションの最大速度(標準/高速トランスミッション) **モデルおよびコンフィギュレーションの最大速度(標準/高速トランスミッション)
注記(3) ***後進時は30 km/h(19 mph)です。 ***後進時は30 km/h(19 mph)です。
タイヤサイズ - 標準 400/70 YK R20多目的* 400/70 YK R20多目的*
タイヤサイズ - オプション 40X14-20 TLブローラ/スムーズ 40X14-20 TLブローラ/スムーズ
タイヤサイズ - オプション(1) 40X14-20 TLブローラ/トラクション 40X14-20 TLブローラ/トラクション
注記 *すべての寸法、安定性、および性能のデータでこのタイヤが使用されています。 *すべての寸法、安定性、および性能のデータでこのタイヤが使用されています。
注記(1) 他のタイヤの選択肢もご用意しています。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。 他のタイヤの選択肢もご用意しています。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
注記(2) Caterpillar社では、タイヤサプライヤと相談してすべての条件をご検討の上、タイヤモデルを選択することをお勧めします。 Caterpillar社では、タイヤサプライヤと相談してすべての条件をご検討の上、タイヤモデルを選択することをお勧めします。
ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
注記(1) キャノピおよびキャブ、転倒時運転者保護構造(ROPS)は、全世界で利用可能です。EUではキャノピは利用できません。 キャノピおよびキャブ、転倒時運転者保護構造(ROPS)は、全世界で利用可能です。EUではキャノピは利用できません。
メインリリーフ - 第1補助(第3スライス) 3408 psi 23500 kPa
メインリリーフ - 第1補助(第3スライス) - 標準フロー* 24 gpm 90 l/min
メインリリーフ - 第1補助(第3スライス) - ハイフロー* 33 gpm 125 l/min
メインリリーフ - 第2補助(第4スライス) 3408 psi 23500 kPa
メインリリーフ - 第2補助(第4スライス) - 流量 12 gpm 45 l/min
油圧サイクルタイム - ラックバック 2.5 秒 2.5 秒
油圧サイクルタイム - リフト 5.8 秒 5.8 秒
油圧サイクルタイム - ダンプ 1.8 秒 1.8 秒
油圧サイクルタイム - 浮き下げ 3.6 秒 3.6 秒
注記 * 最大流量を記載。実際の流量と上述のデータ間で6 %の差が生じる場合があります。また、最大通過流量表示の20 %から100 %の範囲で調整可能です。 * 最大流量を記載。実際の流量と上述のデータ間で6 %の差が生じる場合があります。また、最大通過流量表示の20 %から100 %の範囲で調整可能です。

908ハイリフト 標準装備

パワートレーン

  • 排出ガス基準に適合、2つのオプション(地域の規制に応じて異なります)
    - 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V
  • CAT C2.8エンジン
    – ディーゼルパティキュレートフィルタ(Fit for Life)
    – 燃料、ディーゼル、超低硫黄
    – ハイドロスタティックトランスミッション、2段階速度、インチング機能、「shift on the go」
    – パワートレーンモード、ハイスタット
  • エアクリーナ、2段フィルタ、キャブ内のディスプレイでの音と表示によるインジケータ
  • アクスル、ヘビーデューティ、外側遊星減速付きフレーム取付け
  • 閉回路ブリーザ
  • エクステンドライフクーラント、–36° C(–33° F)
  • ドライブシャフト、永久密閉、ユニバーサルジョイント
  • エンジン、自動アイドルシャットダウン、休止モード
  • エンジンオイル、ECOドレーンタップおよびホース
  • 燃料ポンプ、プライミング(手動)/ウォータセパレータ/ドレーン

油圧システム

  • 油圧パイロットシャットオフスイッチ、キャブ内
  • 電気油圧式、完全比例制御
  • デッドエンジンロア、リフトバルブ、手動
  • デマンド冷却ファン、油圧ドライブ
  • カプラ/ピンオン式アタッチメント対応
  • Caterpillar HYDO™ Advanced 10作動油
  • ハイスタット容量ポンプ、無段階可変
  • 作業装置バルブ、圧力補正
  • ジョイスティック、シングルレバー、シングル補助ローラ
  • ローダアームの浮き機能を備える多機能のリフトおよびチルト
  • モータ、専用作業装置およびステアリングポンプによるシングル駆動

電気装備

  • オルタネータ、100 Aシール付き
  • バッテリ、ヘビーデューティ、12 V、90 Ah、および1,000 CCA
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • キャブに搭載されたヒューズパネル
  • ライト、リアストップ/方向指示LED
  • ライト、走行用、フロントハロゲン
  • サービス(Electronic Technician™)
  • Product Link™

運転席

  • ROPS/FOPS認定済みキャノピ/キャブ
    – 12 V電源コンセント、内部/外部
    – ペダル、高位置、フット、ブレーキ/インチング、アクセル
    – レバー、パーキングブレーキ
    – カップホルダ(2)
    – CBラジオクリップ、電話ホルダ
    – ドアロック解除、内部(左右)
    – フック、大型、コートおよびヘルメット
    – フロアマット、ヘビーデューティ、清掃が容易
    – ミラー、(2) 外部のブレークアウェイ、(1) 内部
    – アイソレーションマウント上の運転室
    – ステアリングホイール、スピナノブ、中央にホーン
    – シートベルト、オレンジ、格納式、51 mm(2 in)
    – 収納、個人(トレイ[3]、シートポケット)
    – ステアリングホイール、調整済みチルト
    – コラム取付けの多機能コントロール: ライト、走行用、ワイパ、方向指示器の自動オフ
    – キャブ内にクイックカプラスイッチ
  • ディスプレイ、アナログおよびデジタル
    – ゲージ(2)、作動油、エンジン冷却水
    – ソフトタッチボタン付きデジタル表示 – 燃料レベル、速度段、スピードメータ、サービスアワーメータ、サービス/メンテナンス情報、油圧およびパワートレーンの性能と強度設定、セキュリティパスコード(複数言語)
  • ジョイスティック、シート取付け、標準多機能
    - FNR、補助ローラ、速度段選択、継続的流量、ディファレンシャルロック、ホーン
    - アームレスト、右パッド、複数段階の垂直高
  • シート、手動による高さ調整、(キャブ)調整可能な左アームレスト付きファブリック、(キャノピ)ビニール
  • キャブ
    – ドア(2)、固定ガラス
    – ワイパ、フロント/リア、全フロントカバレッジ
    – キャブフロントウィンドウ、フロント一体型
    – 窓、リアヒータ付き
    – ラジオ対応、スピーカーと配線
    – 通気孔、(4)スクリーン、(7)有向
    – ヒータ、機械制御ユニット
    – サンバイザ、ソリッド、フロント全幅
    – 室内灯(白熱)

その他

  • フェンダ、フロントおよびリア
  • 日常サービスポイントへのグラウンドレベルの容易なアクセス
  • ローダアーム安全ブレース
  • ロック式メインおよびサイドエンジンフード
  • ロック可能、燃料キャップ、HVACフィルタ、ノーズコーン
  • 機械吊上げ/固定箇所
  • 塗装、電気コートプライマ、光沢仕上げ塗り
  • けん引ピン
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート、エンジンオイル、および作動油

908ハイリフト オプション装備品

パワートレーン

  • 不凍液、エクステンデッドライフクーラント、-50 °C(-58 °F)
  • 寒冷時始動 - ジャケットウォータヒータ、バイパスバルブ
  • クリープおよびスロットルロック機能
  • 燃料ポンプ、プライミング、電動(地域の規制に応じて異なります)
  • 35 km/h(22 mph)ハイドロスタティックトランスミッション、3段階速度、「shift on the go」、第2ステアリング、およびブーストブレーキ
  • シングルペダルモード(キーパッドを含む)

電気装備

  • 照明パッケージ、複数(フロント、リア、エンジンベイ)(LEDまたはHAL)
  • 押しボタンによる始動
  • ワークツールワイヤリングハーネス(3)、キャブスイッチ内

運転室

  • エアコンディショナ、自動温度制御(ATC)
  • ドア、スライディングウィンドウ(左右)
  • 車内灯、ドアにより点灯
  • ジョイスティック、FNR、ツイン補助ローラ、ディファレンシャルロック、ホーン
  • ジョイスティック、シートマウント式、多機能
  • ミラー(2)電動調節式、加熱式外部、下部パラボリックミラー
  • 電話ホルダ、バネ付き
  • ラジオ、FM、またはデジタルオーディオ放送
  • シートベルトオプション、複数
  • シートパッケージ、デラックスまたはプレミアム
  • 第2ディスプレイ、フロントまたはリアビューカメラ
  • ソフトタッチキーパッドオプション、8個または16個のボタン
  • 収納、ロック可能なボックス、またはロック可能なクーラーボックス
  • サンバイザ、後部に穿孔
  • USBポート(2)、内部

油圧システム

  • 補助流量、シングル標準(3)バルブ、シングル高速フロー(3)バルブ、デュアル高速フロー(4)バルブ
  • Caterpillar生分解性HYDO先進作動油
  • 圧力およびケースドレーン下のコネクト
  • ライドコントロールまたはロードチェックバルブ*
  • リバーシブルファン
  • クイックディスコネクト補助油圧システム

その他

  • カプラ、垂直(SSL)、水平(HPL-V、HPL-A)
  • ロータリセンサ(緩衝、キックアウト、平行)

908ハイリフト を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

作業現場でのCAT® 906、907、908次世代コンパクトホイールローダ

CAT® 906、907、908次世代コンパクトホイールローダ | 機能と利点

建設 | CAT® 906次世代コンパクトホイールローダ

産業廃棄物 | CAT® 908ハイリフト次世代コンパクトホイールローダ

造園 | CAT® 908次世代コンパクトホイールローダ

除雪作業を行うCAT® 906次世代コンパクトホイールローダ

新しいキャブの装備 | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ

性能の向上 | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ

オペレータの快適性と操作性 | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ

マシンセキュリティ | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ

パワートレーンモード | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ

CAT® 906、907、908次世代の日常のメンテナンスと点検

キャブの進化 | 次世代CAT®コンパクトホイールローダ

CAT® 908コンパクトホイールローダ | お客様の使用事例

作業現場でのバケット付き908ハイリフト | 次世代CAT®コンパクトホイールローダ

908ハイリフトおよび農業用バケット | 次世代CAT®コンパクトホイールローダ

作業現場でのCAT® 906、907、908次世代コンパクトホイールローダ
CAT® 906、907、908次世代コンパクトホイールローダ | 機能と利点
建設 | CAT® 906次世代コンパクトホイールローダ
産業廃棄物 | CAT® 908ハイリフト次世代コンパクトホイールローダ
造園 | CAT® 908次世代コンパクトホイールローダ
除雪作業を行うCAT® 906次世代コンパクトホイールローダ
新しいキャブの装備 | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ
性能の向上 | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ
オペレータの快適性と操作性 | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ
マシンセキュリティ | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ
パワートレーンモード | 906-907-908次世代CAT®コンパクトホイールローダ
CAT® 906、907、908次世代の日常のメンテナンスと点検
キャブの進化 | 次世代CAT®コンパクトホイールローダ
CAT® 908コンパクトホイールローダ | お客様の使用事例
作業現場でのバケット付き908ハイリフト | 次世代CAT®コンパクトホイールローダ
908ハイリフトおよび農業用バケット | 次世代CAT®コンパクトホイールローダ

360 View
360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  908ハイリフト

その他のキャンペーンを見る