概要
送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を引く前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計されています。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 標準ブームの長さ | 48 in 1219 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 全幅 | 74.8 in 1901 mm |
| 全長 | 106.5 in 2705 mm |
| 質量 | 987 lb 447.7 kg |
| 全高 | 30.9 in 786 mm |
| 最適な油圧流量 | 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
| ドライブシャフト回転数(最大流量時) | 203 rpm 203 rpm |
| サイドシフト走行 | 22 in 559 mm |
| 最大オーガクリアランス | 21 in 534 mm |
| 土壌オーガ直径 | 18 in 457 mm |
| オプションの切削幅 | 152 mm、203 mm、254 mm、305 mm(6 in、8 in、10 in、12 in) 152 mm、203 mm、254 mm、305 mm(6 in、8 in、10 in、12 in) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true