| 標準ブームの長さ | 60 in 1524 mm |
| 切削幅 | 6 in 152 mm |
| チェーンタイプ | 標準 標準 |
| 必要な油圧システム | 高速フローXPS 高速フローXPS |
| 全幅 | 74.8 in 1901 mm |
| 全長 | 118.5 in 3010 mm |
| 質量 | 1212.1 lb 549.8 kg |
| 全高 | 30.9 in 786 mm |
| 最適な油圧流量 | 95~152 Lmin(25~40 gpm) 95~152 Lmin(25~40 gpm) |
| 最適油圧 | 207~310 bar(3300~4,500 psi) 207~310 bar(3300~4,500 psi) |
| ドライブシャフト回転数(最大流量時) | 207 rpm 207 rpm |
| サイドシフト走行 | 22 in 559 mm |
| 最大オーガクリアランス | 21 in 534 mm |
| 土壌オーガ直径 | 18 in 457 mm |
| オプションの切削幅 | 203 mm、254 mm、305 mm(8 in、10 in、12 in) 203 mm、254 mm、305 mm(8 in、10 in、12 in) |
トレンチャ T315油圧式サイドシフト
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 標準ブームの長さ
- 60 in
- 1524 mm
- 切削幅
- 6 in
- 152 mm
- チェーンタイプ
- 標準
- 標準
機能一覧
製品仕様 T315油圧式サイドシフト
T315油圧式サイドシフト を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
トレンチャ
T315油圧式サイドシフト
選択済み
- 標準ブームの長さ
- 60 in
- 1524 mm
- 切削幅
- 6 in
- 152 mm
- チェーンタイプ
- 標準
- 標準
トレンチャ
T112手動サイドシフト
- 標準ブームの長さ
- 48 in
- 1219 mm
- 切削幅
- 6 in
- 152 mm
- チェーンタイプ
- ロックフロスト
- ロックフロスト
トレンチャ
T315油圧式サイドシフト
- 標準ブームの長さ
- 60 in
- 1524 mm
- 切削幅
- 8 in
- 203 mm
- チェーンタイプ
- 標準
- 標準
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
360度ビュー
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat® 259DコンパクトトラックローダおよびT9B溝掘削用トレンチャアタッチメント
Cat® T9B整地用途用トレンチャ
Cat®作業用トレンチャ