| 標準ブームの長さ | 36 in 914 mm |
| 切削幅 | 6 in 152 mm |
| チェーンタイプ | 標準 標準 |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 全幅 | 56.1 in 1426 mm |
| 全長 | 92.4 in 2348 mm |
| 質量 | 1076.1 lb 488.1 kg |
| 全高 | 30.9 in 786 mm |
| 最適な油圧流量 | 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi) |
| ドライブシャフト回転数(最大流量時) | 203 rpm 203 rpm |
| サイドシフト走行 | 16.5 in 419 mm |
| 最大オーガクリアランス | 21 in 534 mm |
| 土壌オーガ直径 | 18 in 457 mm |
| オプションの切削幅 | 203 mm、254 mm、305 mm(8 in、10in、12 in) 203 mm、254 mm、305 mm(8 in、10in、12 in) |
機能一覧
製品仕様 T109油圧式サイドシフト
T109油圧式サイドシフト を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
トレンチャ
T109油圧式サイドシフト
選択済み
- 標準ブームの長さ
- 36 in
- 914 mm
- 切削幅
- 6 in
- 152 mm
- チェーンタイプ
- 標準
- 標準
トレンチャ
T109油圧式サイドシフト
- 標準ブームの長さ
- 36 in
- 914 mm
- 必要な油圧システム
- 標準フロー
- 標準フロー
- 全幅
- 56.1 in
- 1426 mm
トレンチャ
T109手動サイドシフト
- 標準ブームの長さ
- 36 in
- 914 mm
- 切削幅
- 6 in
- 152 mm
- チェーンタイプ
- コンボ
- コンボ
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
メディア・ギャラリ
写真
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat® 259DコンパクトトラックローダおよびT9B溝掘削用トレンチャアタッチメント
Cat® T9B整地用途用トレンチャ
Cat®作業用トレンチャ