| 幅 | 81.9 in 2080 mm |
| 質量 | 1058.2 lb 480 kg |
| 高さ | 38.8 in 985 mm |
| 長さ | 42 in 1066 mm |
| 容量 | 1.8 yd³ 1.35 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | 水平ピンロック(L35) 水平ピンロック(L35) |
重要な仕様
| 幅 | 81.9 in 2080 mm |
| 質量 | 1058.2 lb 480 kg |
| 高さ | 38.8 in 985 mm |
| 長さ | 42 in 1066 mm |
| 容量 | 1.8 yd³ 1.35 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | 水平ピンロック(L35) 水平ピンロック(L35) |