スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

1.15 m3(1.5 yd3)、HPL-Aカプラ、ボルトオンカッティングエッジ ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
81.9 in
2080 mm
質量
996.5 lb
452 kg
高さ
37.6 in
954 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

起伏の激しい路面でのトラック積込みまたは作業において、マテリアルの保持力が向上するように設計されています。
フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブは、カッティングエッジに対して平行であり、より質の高い地上基準を実現します(これにより、他のすべてのCATローダバケットと整合します)。これによりカッティングエッジの摩耗が減少し、仕上げ整地能力が向上します。エッジ角と配置は、キャブ内から簡単に測定できます。
堅牢な設計

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジまたはボルトオンツース付きのバケットを提供。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 1.15 m3(1.5 yd3)、HPL-Aカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

幅 81.9 in 2080 mm
質量 996.5 lb 452 kg
高さ 37.6 in 954 mm
長さ 37.8 in 960 mm
容量 1.5 yd³ 1.15 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 HPL-Aカプラ HPL-Aカプラ

1.15 m3(1.5 yd3)、HPL-Aカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.15 m3(1.5 yd3)、HPL-Aカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る