概要
多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 93.1 in 2366 mm |
| 質量 | 1093.5 lb 496 kg |
| 高さ | 38.8 in 985 mm |
| 長さ | 39.7 in 1008 mm |
| 容量 | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true