1.3 m3(1.7 yd3)、ピンオン式

1.3 m3(1.7 yd3)、ピンオン式 ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

93.1 in
2366 mm
質量
974.4 lb
442 kg
高さ
39.4 in
1001 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷均し、仕上げ整地、排出作業に使用できます。これらの汎用バケットは、建設、修景、産業用途、より過酷な解体用途に最適です。
Cat

優れた積込み性能

長いバケットフロアと半径の大きいバックラッパにより、優れたマテリアル積込み性能と排出性能が得られ、その結果ペイロードが大きくなり、サイクルタイムが短縮されます。
Cat

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
Cat

優れた強度と耐久性

フロントベースエッジと両側のカッターには硬化処理が施されているため、優れた貫通力を発揮できます。また、耐久性と耐磨耗性にも優れています。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 1.3 m3(1.7 yd3)、ピンオン式

93.1 in 2366 mm
質量 974.4 lb 442 kg
高さ 39.4 in 1001 mm
長さ 38.2 in 970 mm
容量 1.7 yd³ 1.3 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1.3 m3(1.7 yd3)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.3 m3(1.7 yd3)、ピンオン式

その他のキャンペーンを見る