0.9 m3(1.2 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

マルチパーパスバケット 0.9 m3(1.2 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

81.9 in
2080 mm
質量
1230 lb
557.9 kg
高さ
36.7 in
933 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

建設、修景、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷均し、仕上げ整地、整地に最適です。
Cat

汎用性の拡大

優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、車両の汎用性を高めています。
Cat

押土用途

バケットクラムのジョー開口幅により、バケットを押土ブレードとしても使用できます。
Cat

のこぎり状のクラムエッジ

のこぎり状のクラムサイドエッジにより、表面のマテリアル保持力が高くなっています。
Cat

G.E.T.(Ground Engaging Tools、グランドエンゲージツール)オプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.9 m3(1.2 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

81.9 in 2080 mm
質量 1230 lb 557.9 kg
高さ 36.7 in 933 mm
長さ 39.4 in 1000 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
ジョー開口幅 24 in 610 mm
クラム角度 76 ° 76 °
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

0.9 m3(1.2 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.9 m3(1.2 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る