概要
クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 74 in 1880 mm |
| 質量 | 1291.9 lb 586 kg |
| 高さ | 37.1 in 943 mm |
| 長さ | 36.1 in 916 mm |
| 容量 | 0.9 yd³ 0.7 m³ |
| ジョー開口幅 | 21.7 in 550 mm |
| クラム角度 | 67 ° 67 ° |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | Atlasカプラ Atlasカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true