概要
大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 100.4 in 2549 mm |
| 質量 | 1748.3 lb 793 kg |
| 高さ | 49.9 in 1267 mm |
| 長さ | 56.2 in 1427 mm |
| 容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true