スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 1.7 m3(2.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

94.5 in
2401 mm
質量
1433 lb
650 kg
高さ
45.6 in
1159 mm

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 1.7 m3(2.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

94.5 in 2401 mm
質量 1433 lb 650 kg
高さ 45.6 in 1159 mm
長さ 44.1 in 1121 mm
容量 2.2 yd³ 1.7 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 19.1 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

1.7 m3(2.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.7 m3(2.2 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る