概要
ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 93.1 in 2366 mm |
| 高さ | 62.3 in 1583 mm |
| 質量 | 3245.2 lb 1472 kg |
| 長さ | 65.9 in 1675 mm |
| 容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | HPL-ISOカプラ HPL-ISOカプラ |
| 必要な油圧システム | 第3機能 第3機能 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true