概要
大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 81.9 in 2080 mm |
| 質量 | 1146.4 lb 520 kg |
| 高さ | 40 in 1015 mm |
| 長さ | 47.4 in 1205 mm |
| 容量 | 2 yd³ 1.55 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアローダ スキッドステアローダ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true