スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

0.7 m3(0.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース マルチパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
74 in
1880 mm
質量
1291.9 lb
586 kg
高さ
36.5 in
927 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

建設、修景、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷均し、仕上げ整地、整地に最適です。
Cat

汎用性の拡大

優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、車両の汎用性を高めています。
Cat

押土用途

バケットクラムのジョー開口幅により、バケットを押土ブレードとしても使用できます。
Cat

のこぎり状のクラムエッジ

のこぎり状のクラムサイドエッジにより、表面のマテリアル保持力が高くなっています。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.7 m3(0.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース

幅 74 in 1880 mm
質量 1291.9 lb 586 kg
高さ 36.5 in 927 mm
長さ 38.8 in 986 mm
容量 0.9 yd³ 0.7 m³
ジョー開口幅 21.7 in 550 mm
クラム角度 67 ° 67 °
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
インターフェイス形式 Atlasカプラ Atlasカプラ

0.7 m3(0.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.7 m3(0.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る