概要
大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 100.4 in 2549 mm |
| 質量 | 1882.7 lb 854 kg |
| 高さ | 55.3 in 1404 mm |
| 長さ | 59.7 in 1517 mm |
| 容量 | 3.9 yd³ 3 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true