0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

74.4 in
1890 mm
質量
822.3 lb
373 kg
高さ
36.3 in
923 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

起伏の激しい路面でのトラック積込みまたは作業において、マテリアルの保持力が向上するように設計されています。
フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブは、カッティングエッジに対して平行であり、より質の高い地上基準を実現します(これにより、他のすべてのCATローダバケットと整合します)。これによりカッティングエッジの摩耗が減少し、仕上げ整地能力が向上します。エッジ角と配置は、キャブ内から簡単に測定できます。
堅牢な設計

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジまたはボルトオンツース付きのバケットを提供。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

74.4 in 1890 mm
質量 822.3 lb 373 kg
高さ 36.3 in 923 mm
長さ 33.7 in 855 mm
容量 1 yd³ 0.8 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る