概要
パフォーマンスシリーズのフラットフロア,ゼネラルパーパスバケットは,後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 94.5 in 2401 mm |
| 質量 | 1524.9 lb 691.7 kg |
| 高さ | 42.5 in 1080 mm |
| 長さ | 42.7 in 1084 mm |
| 容量 | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true