0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

マルチパーパスバケット 0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

74.4 in
1890 mm
質量
1131 lb
513 kg
高さ
36.5 in
927 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

建設、修景、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷均し、仕上げ整地、整地に最適です。
Cat

汎用性の拡大

優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、車両の汎用性を高めています。
Cat

押土用途

バケットクラムのジョー開口幅により、バケットを押土ブレードとしても使用できます。
Cat

のこぎり状のクラムエッジ

のこぎり状のクラムサイドエッジにより、表面のマテリアル保持力が高くなっています。
Cat

G.E.T.(Ground Engaging Tools、グランドエンゲージツール)オプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

74.4 in 1890 mm
質量 1131 lb 513 kg
高さ 36.5 in 927 mm
長さ 37.9 in 962 mm
容量 1 ft³ 0.8 l
ジョー開口幅 21.7 in 551 mm
クラム角度 66度 66度
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る