1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース

1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

95.8 in
2434 mm
質量
1490.1 lb
675.9 kg
高さ
42.2 in
1073 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

起伏のある表面仕上げ,リアカッティングエッジの利用,積込みおよびハンドリングに最適です。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
Cat

堅牢な設計

バケット底面の追加摩耗プレートは,複合的な用途でのバケット寿命を延長します。
Cat

パフォーマンスシリーズテクノロジ

パフォーマンスシリーズテクノロジ - バケットの設計における革新的技術。バケットの積込み性能を向上させて生産性の向上と燃料コストの削減を実現します。
Cat

機械の最大限の使用

バケット容量と積込み特性が機械の能力に適合しているため、最大限の使用と生産性を確保できます。

製品仕様 1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース

95.8 in 2434 mm
質量 1490.1 lb 675.9 kg
高さ 42.2 in 1073 mm
長さ 45.1 in 1146 mm
容量 2 yd³ 1.5 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
ツース本数 8 8
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.5 m3(2.0 yd3)、ISOカプラ、溶接ツース

その他のキャンペーンを見る