| 幅 | 94.5 in 2401 mm |
| 質量 | 1470 lb 666.79 kg |
| 高さ | 45.6 in 1159 mm |
| 長さ | 48.9 in 1241 mm |
| 容量 | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
| 幅 | 94.5 in 2401 mm |
| 質量 | 1470 lb 666.79 kg |
| 高さ | 45.6 in 1159 mm |
| 長さ | 48.9 in 1241 mm |
| 容量 | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |