概要
クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 81.9 in 2080 mm |
| 質量 | 1283.1 lb 582 kg |
| 高さ | 37.4 in 949 mm |
| 長さ | 36.6 in 930 mm |
| 容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| ジョー開口幅 | 24 in 610 mm |
| クラム角度 | 76 ° 76 ° |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true