1.55 m3(2.0 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

ライトマテリアルバケット 1.55 m3(2.0 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

81.9 in
2080 mm
質量
1148.6 lb
521 kg
高さ
39.8 in
1012 mm

概要

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

起伏の激しい路面でのトラック積込みまたは作業において、マテリアルの保持力が向上するように設計されています。
フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブは、カッティングエッジに対して平行であり、より質の高い地上基準を実現します(これにより、他のすべてのCATローダバケットと整合します)。これによりカッティングエッジの摩耗が減少し、仕上げ整地能力が向上します。エッジ角と配置は、キャブ内から簡単に測定できます。
堅牢な設計

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ付きのバケットを提供。

製品仕様 1.55 m3(2.0 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

81.9 in 2080 mm
質量 1148.6 lb 521 kg
高さ 39.8 in 1012 mm
長さ 46.7 in 1185 mm
容量 2 yd³ 1.55 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 HPL-Vカプラ HPL-Vカプラ

1.55 m3(2.0 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.55 m3(2.0 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る