1.2 m3(1.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンツース

1.2 m3(1.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンツース ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

95.6 in
2429 mm
質量
1129 lb
512.09 kg
高さ
43 in
1093 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

パフォーマンスシリーズバケットを使用することで、生産性向上、資材保持性の向上、燃料消費量の低減を図れるとともに、さまざまな用途での集積材作業が容易になります。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
Cat

プロファイル形状

パフォーマンスシリーズプロファイルにより、積込みが容易になり、積荷の運搬が最大化されます。
Cat

曲線形サイドバー

曲線形サイドバーを貫入することで、バケットに資材を積載しやすくなるとともに、こぼれが抑えられることでより多くの資材を保持できます。
Cat

ストライクプレーン

改良型ストライクプレーンにより視界が向上し、積込みサイクル短縮につながります。
Cat

オープンスロート設計

オープンスロート設計により、山積みサイズとフィルファクターが向上しています。

製品仕様 1.2 m3(1.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンツース

95.6 in 2429 mm
質量 1129 lb 512.09 kg
高さ 43 in 1093 mm
長さ 44.3 in 1125 mm
容量 1.6 yd³ 1.2 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ

1.2 m3(1.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.2 m3(1.6 yd3)、ITカプラ、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る