概要
クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 81.1 in 2060 mm |
| 質量 | 1397.7 lb 634 kg |
| 高さ | 37.4 in 949 mm |
| 長さ | 36.5 in 926 mm |
| 容量 | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| ジョー開口幅 | 29.3 in 743 mm |
| クラム角度 | 87 ° 87 ° |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true