概要
多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 70.5 in 1790 mm |
| 質量 | 686.1 lb 311.2 kg |
| 高さ | 32.4 in 823 mm |
| 長さ | 31.1 in 790 mm |
| 容量 | 0.8 yd³ 0.6 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true