1.05 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

1.05 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
80.5 in
2045 mm
質量
917.1 lb
416 kg
高さ
36.8 in
935 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、仕上げ整地、排出作業に使用できます。これらの汎用バケットは、建設、修景、産業用途、より過酷な解体用途に最適です。
Cat

優れた積込み性能

長いバケットフロアと半径の大きいバックラッパにより、優れたマテリアル積込み性能と排出性能が得られ、その結果ペイロードが大きくなり、サイクルタイムが短縮されます。
Cat

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
Cat

優れた強度と耐久性

フロントベースエッジと両側のカッターには硬化処理が施されているため、優れた貫通力を発揮できます。また、耐久性と耐磨耗性にも優れています。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 1.05 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

幅 80.5 in 2045 mm
質量 917.1 lb 416 kg
高さ 36.8 in 935 mm
長さ 36.3 in 921 mm
容量 1.4 yd³ 1.05 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1.05 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.05 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る