概要
大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 74.4 in 1890 mm |
| 質量 | 862 lb 391 kg |
| 高さ | 39.5 in 1003 mm |
| 長さ | 39 in 991 mm |
| 容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true