概要
多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 81.1 in 2060 mm |
| 質量 | 972.2 lb 441 kg |
| 高さ | 40.6 in 1031 mm |
| 長さ | 33.3 in 847 mm |
| 容量 | 1.3 yd³ 1 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | CWL Aシリーズ CWL Aシリーズ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true