概要
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 95.6 in 2429 mm |
| 質量 | 1168.9 lb 530.2 kg |
| 高さ | 43 in 1093 mm |
| 長さ | 42.3 in 1074 mm |
| 容量 | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true