1.8 m3(2.4 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

1.8 m3(2.4 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
94.5 in
2401 mm
質量
1451.1 lb
658.2 kg
高さ
45.7 in
1161 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

パフォーマンスシリーズバケットを使用することで、生産性向上、資材保持性の向上、燃料消費量の低減を図れるとともに、さまざまな用途での集積材作業が容易になります。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
Cat

プロファイル形状

パフォーマンスシリーズプロファイルにより、積込みが容易になり、積荷の運搬が最大化されます。
Cat

曲線形サイドバー

曲線形サイドバーを貫入することで、バケットに資材を積載しやすくなるとともに、こぼれが抑えられることでより多くの資材を保持できます。
Cat

ストライクプレーン

改良型ストライクプレーンにより視界が向上し、積込みサイクル短縮につながります。
Cat

オープンスロート設計

オープンスロート設計により、山積みサイズとフィルファクターが向上しています。

製品仕様 1.8 m3(2.4 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

幅 94.5 in 2401 mm
質量 1451.1 lb 658.2 kg
高さ 45.7 in 1161 mm
長さ 46.1 in 1171 mm
容量 2.4 yd³ 1.8 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

1.8 m3(2.4 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.8 m3(2.4 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る