概要
多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 81.1 in 2060 mm |
| 質量 | 932.6 lb 423 kg |
| 高さ | 37 in 940 mm |
| 長さ | 40.6 in 1030 mm |
| 容量 | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
| インターフェイス形式 | HPL-Vカプラ HPL-Vカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true