0.95 m3(1.25 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

0.95 m3(1.25 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

74.4 in
1890 mm
質量
877.4 lb
398 kg
高さ
36.8 in
935 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

起伏の激しい路面でのトラック積込みまたは作業において、マテリアルの保持力が向上するように設計されています。
フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブは、カッティングエッジに対して平行であり、より質の高い地上基準を実現します(これにより、他のすべてのCATローダバケットと整合します)。これによりカッティングエッジの摩耗が減少し、仕上げ整地能力が向上します。エッジ角と配置は、キャブ内から簡単に測定できます。
堅牢な設計

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジまたはボルトオンツース付きのバケットを提供。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.95 m3(1.25 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

74.4 in 1890 mm
質量 877.4 lb 398 kg
高さ 36.8 in 935 mm
長さ 36.3 in 923 mm
容量 1.25 yd³ 0.95 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

0.95 m3(1.25 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.95 m3(1.25 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る