1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

94.5 in
2401 mm
質量
1470 lb
666.79 kg
高さ
45.6 in
1159 mm

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

パフォーマンスシリーズバケットを使用することで、生産性向上、資材保持性の向上、燃料消費量の低減を図れるとともに、さまざまな用途での集積材作業が容易になります。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
Cat

プロファイル形状

パフォーマンスシリーズプロファイルにより、積込みが容易になり、積荷の運搬が最大化されます。
Cat

曲線形サイドバー

曲線形サイドバーを貫入することで、バケットに資材を積載しやすくなるとともに、こぼれが抑えられることでより多くの資材を保持できます。
Cat

ストライクプレーン

改良型ストライクプレーンにより視界が向上し、積込みサイクル短縮につながります。
Cat

オープンスロート設計

オープンスロート設計により、山積みサイズとフィルファクターが向上しています。

製品仕様 1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

94.5 in 2401 mm
質量 1470 lb 666.79 kg
高さ 45.6 in 1159 mm
長さ 46.9 in 1190 mm
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る