概要
ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 93.1 in 2366 mm |
| 高さ | 58 in 1472 mm |
| 質量 | 3157 lb 1432 kg |
| 長さ | 64.8 in 1645 mm |
| 容量 | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
| 必要な油圧システム | 第3機能 第3機能 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true