3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ ライトマテリアルバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
100.4 in
2549 mm
質量
2041.5 lb
926 kg
高さ
58.5 in
1486 mm

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

マルチ、木材チップ、乾燥表土、肥料、家畜の飼料、雪などの密度の低いマテリアルを扱えるように設計されています。パフォーマンスシリーズライトマテリアルバケットは、農業、廃棄物処理などの分野での軽密度の資材用途向けに、大容量に設計されています。一般的に軽度から中程度の掘削力を必要とする用途に対応します。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
Cat

High Capacity

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。1,150 kg/ltr(1,600 lb/yd3)までのライトマテリアルの積込みに最適なバケット形状になっています。
Cat

優れた積込み性能

長いバケットフロアと半径の大きいバックラッパにより、優れたマテリアル積込み性能と排出性能が得られ、その結果ペイロードが大きくなり、サイクルタイムが短縮されます。
Cat

一体型流出ガード

流出ガードの搭載によりマテリアルのこぼれが防止されることで、機械のリンケージが保護され、積荷の保持性が向上します。
Cat

一体型可視スロット(取外しが容易なカバー付き)

操作中にカッティングエッジを視認しやすい一体型スロットを備えています。可視スロットは閉じることが可能で、粒子サイズの小さいばら材料を扱う作業で容量を増やし、資材のロスを防ぐことができます。
Cat

堅牢な設計

鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫入力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

幅 100.4 in 2549 mm
質量 2041.5 lb 926 kg
高さ 58.5 in 1486 mm
長さ 63.1 in 1602 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る