2.5 m3(3.3 yd3)ITカプラ(ボルトオンカッティングエッジ)

2.5 m3(3.3 yd3)ITカプラ(ボルトオンカッティングエッジ) ハイダンプバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

93.1 in
2366 mm
高さ
62.3 in
1583 mm
質量
3240.8 lb
1470 kg

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

トラック積込みを向上させるためにダンプ高が増加した設計。
可視スロット付き流出ガード

可視スロット付き流出ガード

あふれた資材をヒンジピン、リフトアーム、油圧シリンダおよびチルトセンサからそらし、機械を損傷から保護します。また、オペレータの前方の視認性を向上させています。
リアデフリデフレクタ

リアデフリデフレクタ

リアデフリデフレクタは、資材をバケットフレームからそらして汚れや損傷から保護するように設計されています。
ラックバックダンプストップ

ラックバックダンプストップ

4か所の非金属製のダンプストップにより、衝撃負荷の軽減、シリンダの保護を図り、2か所の金属製のダンプストップにより、非金属製ストップの過負荷とシリンダのオーバーセンタリングを防止しています。
非金属製バケットダンプストップ

非金属製バケットダンプストップ

非金属製のバケットダンプストップは、衝撃負荷の軽減、シリンダの保護、バケットのオーバーセンタリングの防止を念頭に設計されています。
コーナバケットガセット

コーナバケットガセット

コーナバケットガセットは、バケットを補強し、曲げや溶接割れから保護するために追加されています。

製品仕様 2.5 m3(3.3 yd3)ITカプラ(ボルトオンカッティングエッジ)

93.1 in 2366 mm
高さ 62.3 in 1583 mm
質量 3240.8 lb 1470 kg
長さ 66.9 in 1698 mm
容量 3.3 yd³ 2.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

2.5 m3(3.3 yd3)ITカプラ(ボルトオンカッティングエッジ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.5 m3(3.3 yd3)ITカプラ(ボルトオンカッティングエッジ)

その他のキャンペーンを見る