0.95 m3(1.25 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンツース

0.95 m3(1.25 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンツース ゼネラルパーパスバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
74 in
1880 mm
質量
831.1 lb
377 kg
高さ
36.2 in
920 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

起伏の激しい路面でのトラック積込みまたは作業において、マテリアルの保持力が向上するように設計されています。
フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブ

フラットアッパトルクチューブは、カッティングエッジに対して平行であり、より質の高い地上基準を実現します(これにより、他のすべてのCATローダバケットと整合します)。これによりカッティングエッジの摩耗が減少し、仕上げ整地能力が向上します。エッジ角と配置は、キャブ内から簡単に測定できます。
堅牢な設計

堅牢な設計

アッパー/ロアのトルクチューブと厚みのあるサイドウォールが、過酷な用途における強度を高め、耐久性を向上させます。
グランドエンゲージツールのオプション

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジまたはボルトオンツース付きのバケットを提供。
Cat

グランドエンゲージツールのオプション

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 0.95 m3(1.25 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンツース

幅 74 in 1880 mm
質量 831.1 lb 377 kg
高さ 36.2 in 920 mm
長さ 38.3 in 972 mm
容量 1.25 yd³ 0.95 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 HPL-Vカプラ HPL-Vカプラ

0.95 m3(1.25 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  0.95 m3(1.25 yd3)、HPL-Vカプラ、ボルトオンツース

その他のキャンペーンを見る